Conector de placa de circuito impresso - PT 2,5/ 7-PVH-5,0 - 1704217

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Plugue conector, corrente nominal: 14 A, tensão de teste (III / 2): 320 V, número de polos: 7, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso com lâmina de proteção do condutor, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Grande capacidade de conexão através de área de borne retangular
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Sentidos de conexão diversificados para designs de equipamentos flexíveis
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1704217
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Página de catálogo Página 431 (C-1-2013)
GTIN 4017918994822
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,531 GRM