Conector de placa de circuito impresso - MCV 0,5/10-G-2,5 THTPIN26R44 - 1704152

Header, corrente nominal: 4 A, número de polos: 10, passo: 2,5 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1704152
Quantidade de embalagem (VPE) 220 Unid
Quantidade mínima de pedido 220 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918992880
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,058 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback