Conector de placa de circuito impresso - CCA 2,5/ 6-G-5,08 AUP26THRR56 - 1704107

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, número de polos: 6, passo: 5,08 mm, cor: preto, superfície de contato: Ouro, montagem: THR solda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1704107
Quantidade de embalagem (VPE) 330 Unid
Quantidade mínima de pedido 330 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356094993
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,800 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930