PC 35 HC/ 4-STF-15,00 GY - 1704058

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 125 A, número de polos: 4, passo: 15 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: cinza, superfície de contato: Prata

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Sobremola de aço integrada para segurança adicional em caso de oscilações de temperatura e potência
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
  • A proteção de sub-conexão integrada evita erros de conexão do condutor sob a luva de tração
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1704058
Quantidade de embalagem (VPE) 25 Unid
Quantidade mínima de pedido 25 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356672894
Peso por unidade (exclusive embalagem) 137,616 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)