Plugue conector - DFK-IPC 16/ 9-STF-SH-10,16 - 1704000

A ilustração indica uma variante de produto de 5 pólos

Plugue conector, corrente nominal: 76 A, tensão de teste (III / 2): 1000 V, número de polos: 9, passo: 10,16 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Cor: verde, superfície de contato: Prata

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • O sistema de flange permite a fixação segura na parede do equipamento através de travamento de encaixe sem ferramenta ou com parafuso
  • Conector invertido com contatos de pino para saídas de equipamento com proteção contra contato ou conexões cabo a cabo suspensas
  • Sobremola de aço integrada para segurança adicional em caso de oscilações de temperatura e potência
  • Chapa de blindagem para uma passagem com blindagem EMC profissional no lado interno do equipamento
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1704000
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 585 (C-1-2013)
GTIN 4017918994761
Peso por unidade (exclusive embalagem) 107,030 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)