Header - MC 1,5/ 3-GF-3,81 BK AU - 1703960

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Header, corrente nominal: 8 A, número de polos: 3, passo: 3,81 mm, cor: preto, superfície de contato: Ouro, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1703960
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356670852
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,090 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930