GMSTB 2,5 HCV/ 3-ST-7,62 BKCP1 - 1703935

A ilustração indica a variante de produto de 5 pólos

Plugue conector, corrente nominal: 16 A, número de polos: 3, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1703935
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356670753
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,132 GRM