Conector de placa de circuito impresso - ZEC 1,0/ 3-ST-3,5 C1 R1,3BD:1 - 1703864

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 3, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: conexão à mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Tecnologia de encaixe direto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1703864
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356668705
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,841 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem GR (Grécia)