Conector de placa de circuito impresso - TFKC 2,5/ 2-ST-5,08GY BD-GE SO - 1703854

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 2, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: cinza, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1703854
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356668347
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,604 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem BG (Bulgária)