Conector de placa de circuito impresso - GIC 2,5 HC/ 3-G-7,62 GY - 1703831

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 16 A, número de polos: 3, passo: 7,62 mm, cor: cinza, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Caixa básica invertida com contatos de soquete para saídas dos equipamentos com proteção contra contato ou conexões placa a placa
  • Sobremola de aço integrada para segurança adicional em caso de oscilações de temperatura e potência
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1703831
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356666039
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,700 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930