Conector de placa de circuito impresso - MCVW 1,5/ 4-ST-3,81 BD:CH4 - 1703822

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 4, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1703822
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356666121
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,530 GRM