TVFKC 1,5/ 4-ST YE BD:45-48 - 1703761

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 10 A, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: amarelo, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • Fácil conexão em circuito de potenciais - ideal para aplicações BUS
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Combinável com família MSTB 2,5
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1703761
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356663861
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,803 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)