Conector de placa de circuito impresso - DFK-IPC 16/ 8-STF-10,16 EF - 1703706

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 76 A, número de polos: 8, passo: 10,16 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1703706
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356661461
Peso por unidade (exclusive embalagem) 90,500 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)