Conector de placa de circuito impresso - PT 2,5/ 9-PVH-5,0PA1-3,5,6,8,9 - 1703672

Plugue conector, corrente nominal: 14 A, número de polos: 9, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso com lâmina de proteção do condutor, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1703672
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356661102
Peso por unidade (exclusive embalagem) 13,340 GRM