Conector de placa de circuito impresso - PCU 6/ 9-STD-10,16 BD:L1-W/T3 - 1703664

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 41 A, número de polos: 9, passo: 10,16 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1703664
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356660594
Peso por unidade (exclusive embalagem) 85,100 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)