PC 5/ 2-ST1-7,62 BD:T,L - 1703559

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 41 A, tensão de teste (III/2): 1000 V, número de polos: 2, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Sobremola de aço integrada para segurança adicional em caso de oscilações de temperatura e potência
  • Certificação UL 600 V com as menores dimensões
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1703559
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356657501
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,380 GRM