Conector de placa de circuito impresso - GMSTB 2,5/ 2-ST-7,62 BDS:X14 - 1703503

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 630 V, número de polos: 2, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Passo maior para maiores requisitos de tensão
  • Permite a conexão de dois condutores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1703503
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4046356655279
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,015 GRM