Conector de placa de circuito impresso - GMSTB 2,5 HCV/ 4-ST-7,62 WH - 1703482

A ilustração indica a variante de produto de 5 pólos

Plugue conector, corrente nominal: 16 A, número de polos: 4, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: branco, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1703482
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356654425
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,499 GRM