Conector de placa de circuito impresso - FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 BKBDWH:+, - 1703436

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 5, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1703436
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356652575
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,607 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!