PC 16/ 3-STF-10,16 GYCP12BDU-W - 1703431

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 76 A, número de polos: 3, passo: 10,16 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Cor: cinza, superfície de contato: Prata

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1703431
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356910071
Peso por unidade (exclusive embalagem) 31,342 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)