Conector de placa de circuito impresso - DFK-PC 16/ 4-ST-10,16 - 1703399

A ilustração indica uma variante de produto de 5 pólos

Plugue conector, corrente nominal: 76 A, tensão de teste (III/2): 1000 V, número de polos: 4, passo: 10,16 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Prata

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • O sistema de flange permite a fixação segura na parede do equipamento através de travamento de encaixe sem ferramenta ou com parafuso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1703399
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Página de catálogo Página 582 (C-1-2013)
GTIN 4017918994310
Peso por unidade (exclusive embalagem) 48,030 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)