Borne para placa de circuito impresso - PTDA 2,5/ 2-5,0 RD - 1703377

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 24 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5 mm, número de polos: 2, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: vermelho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Fácil conexão em circuito de potenciais - ideal para aplicações BUS
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
  • Formato arredondado para um design individualizado dos equipamentos
  • Os pinos de solda duplos reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1703377
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356649124
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,174 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback