Borne para placa de circuito impresso - PLH 16/ 2-15 MIX BK/RD - 1703268

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 76 A, tensão nominal: 1000 V, passo: 15 mm, número de polos: 2, tipo de conexão: Conexão por mola com encaixe por pressão, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: multicolor

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O princípio de alavanca sem ferramenta permite a conexão e desconexão rápida de condutores com/sem terminal tubular
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Conexão push-in rápida com alavanca fechada
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1703268
Quantidade de embalagem (VPE) 25 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356646628
Peso por unidade (exclusive embalagem) 18,240 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem SK (Eslováquia)