Conector de placa de circuito impresso - CCA 2,5/ 5-G-5,08 AU P26THRR56 - 1703262

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, número de polos: 5, passo: 5,08 mm, Cor: preto, superfície de contato: Ouro, montagem: THR solda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1703262
Quantidade de embalagem (VPE) 140 Unid
Quantidade mínima de pedido 140 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356646185
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,664 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930