Borne para placa de circuito impresso - FRONT 4-V-7,62-11-SO-B - 1703254

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 32 A, tensão nominal: 630 V, passo: 7,62 mm, número de polos: 11, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento frontal, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 90 °. O produto pode ser alinhado com diversos números de polos!

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1703254
Quantidade de embalagem (VPE) 5 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918257248
Peso por unidade (exclusive embalagem) 98,280 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem BG (Bulgária)