Conector de placa de circuito impresso - DFK-MC 1,5/ 8-GF-3,81 BK - 1703242

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 8, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão soldável/conexão para conector plano, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1703242
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4046356645591
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,908 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)