Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 6-STZ BKOGBDNZ - 1703198

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 6, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • O auxiliar de remoção facilita o manuseio e permite reduzir as forças de tração sobre o ponto de contato
  • Permite a conexão de dois condutores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1703198
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 5000 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356642835
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,235 GRM