Conector de placa de circuito impresso - FMC 1,5/ 7-STF-3,5 BD:6-1 SO - 1703167

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 7, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, Cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1703167
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356641203
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,605 GRM