Conector de placa de circuito impresso - MVSTBW 2,5/19-ST PA10 - 1703143

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 19, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1703143
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356639941
Peso por unidade (exclusive embalagem) 28,979 GRM