Conector de placa de circuito impresso - MCD 1,5/16-G-3,81 AU - 1703123

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 8 A, número de polos: 16, passo: 3,81 mm, cor: verde, superfície de contato: Ouro

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1703123
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356637824
Peso por unidade (exclusive embalagem) 12,567 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930