Conector de placa de circuito impresso - CC 2,5/ 9-GF-5,08 P26 THR AU - 1703101

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Header, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 9, passo: 5,08 mm, cor: preto, superfície de contato: Ouro, montagem: THR solda, As informações para o usuário e recomendações de especificação sobre a tecnologia Through Hole Reflow encontram-se em "Downloads"

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1703101
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356635103
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,830 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930