Caixa - DFK-IPC 16/ 6-GF-SH-10,16 - 1703014

A ilustração indica uma variante de produto de 5 pólos

Header, corrente nominal: 76 A, tensão de teste (III / 2): 1000 V, número de polos: 6, passo: 10,16 mm, cor: verde, superfície de contato: Prata, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • O sistema de flange permite a fixação segura na parede do equipamento através de travamento de encaixe sem ferramenta ou com parafuso
  • Caixa básica invertida com contatos de soquete para saídas dos equipamentos com proteção contra contato ou conexões placa a placa
  • Chapa de blindagem para uma passagem com blindagem EMC profissional no lado interno do equipamento
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
  • Sobremola de aço integrada para segurança adicional em caso de oscilações de temperatura e potência
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1703014
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 580 (C-1-2013)
GTIN 4046356031608
Peso por unidade (exclusive embalagem) 42,530 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)