Conector de placa de circuito impresso - PT 2,5/ 9-PVH-5,0 BD:1-9 - 1702977

Plugue conector, corrente nominal: 14 A, número de polos: 9, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso com lâmina de proteção do condutor, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1702977
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356631495
Peso por unidade (exclusive embalagem) 15,040 GRM