Conector de placa de circuito impresso - MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 PA1-4,6 - 1702922

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 6, passo: 5,08 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1702922
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356624664
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,304 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930