Borne para placa de circuito impresso - MKDS 5 HV/12-9,52-Z BD:1-12 - 1702911

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 32 A, tensão nominal: 1000 V, passo: 9,52 mm, número de polos: 12, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
  • Certificação 600 V UL irrestrita através de pinagem ziguezague compacta
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1702911
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356624213
Peso por unidade (exclusive embalagem) 38,710 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)