Borne para placa de circuito impresso - MKKDS 1/ 8-3,5 BD:9-16/1-8 - 1702855

A figura exibe uma variante de 10 polos com 20 contatos

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, tensão nominal: 200 V, passo: 3,5 mm, número de polos: 8, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Formato muito reduzido para a bitola do condutor correspondente
  • A conexão de condutores em vários níveis permite densidades de contato superiores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1702855
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356621182
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,872 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010