Conector de placa de circuito impresso - MVSTBR 2,5/10-ST-5,08 BU - 1702827

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 10, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: azul, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1702827
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356620048
Peso por unidade (exclusive embalagem) 20,500 GRM