Conector de placa de circuito impresso - CCV 2,5/12-GF-5,08 P26AUTHRR88 - 1702790

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, número de polos: 12, passo: 5,08 mm, cor: preto, superfície de contato: Ouro, montagem: THR solda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1702790
Quantidade de embalagem (VPE) 140 Unid
Quantidade mínima de pedido 140 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356616560
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,254 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930