Borne para placa de circuito impresso - PTSM 0,5/ 3-2,5-H SMDBD1-S3R44 - 1702729

Nenhuma figura disponível

A ilustração indica a variante de 3 pólos

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 6 A, tensão nominal: 160 V, passo: 2,5 mm, número de polos: 3, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: SMD solda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: preto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Alta capacidade de condução de corrente de 6 A com dimensões muito reduzidas
  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • As âncoras de solda adicionais reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1702729
Quantidade de embalagem (VPE) 770 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356609760
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,370 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010