Conector de placa de circuito impresso - PC 5/ 3-ST1-7,62 BD:RB2-RB1 SO - 1702698

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 41 A, tensão de teste (III / 2): 1000 V, número de polos: 3, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1702698
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356608961
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,170 GRM