Conector de placa de circuito impresso - TVFKCL 1,5/ 4-ST YECPLPDI8-I11 - 1702598

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 10 A, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: amarelo, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1702598
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356596602
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,866 GRM