Conector de placa de circuito impresso - MC 1,5/ 3-ST-3,81GY7035BD:11-9 - 1702580

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 3, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: cinza claro, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1702580
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356593007
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,557 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!