Borne para placa de circuito impresso - SMKDS 2,5/ 5-5,08 - 1702558

A ilustração indica a variante de 3 pólos

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 20 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5,08 mm, número de polos: 5, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 50 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Eixo da chave de fenda vertical à placa de circuito impresso
  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • A conexão oblíqua possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • A proteção de sub-conexão integrada evita erros de conexão do condutor sob a luva de tração
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1702558
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Página de catálogo Página 103 (C-1-2013)
GTIN 4046356592123
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,800 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)