Conector de placa de circuito impresso - PT 1,5/ 3-PH-5,0 BD:12-14 - 1702529

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 10 A, número de polos: 3, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Grande capacidade de conexão através de área de borne retangular
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1702529
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356589307
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,360 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem CN (China)

Configurador

Você pode configurar este artigo!