Conector de placa de circuito impresso - PT 1,5/ 2-PH-5,0 BD:11-12 - 1702508

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 10 A, número de polos: 2, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Grande capacidade de conexão através de área de borne retangular
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1702508
Quantidade de embalagem (VPE) 250 Unid
GTIN 4046356588980
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,527 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem CN (China)

Configurador

Você pode configurar este artigo!