Borne para placa de circuito impresso - PTSM 0,5/ 2-2,5-H SMD R24 - 1702473

A ilustração indica a variante de 3 pólos

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 6 A, tensão nominal: 160 V, passo: 2,5 mm, número de polos: 2, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: SMD solda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: preto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Alta capacidade de condução de corrente de 6 A com dimensões muito reduzidas
  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • As âncoras de solda adicionais reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1702473
Quantidade de embalagem (VPE) 770 Unid
Quantidade mínima de pedido 770 Unid
Página de catálogo Página 53 (C-1-2013)
GTIN 4046356592307
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,151 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem IN (Índia)