Conector de placa de circuito impresso - ICV 2,5/ 4-GF-5,08 GY - 1702447

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, número de polos: 4, passo: 5,08 mm, Cor: cinza, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • Troca simples das placas de circuito impresso graças a módulos encaixáveis
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Caixa básica invertida com contatos de soquete para saídas dos equipamentos com proteção contra contato ou conexões placa a placa
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1702447
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356586610
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,300 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930