Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 BD:19-26 - 1702438

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 8, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1702438
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356590846
Peso por unidade (exclusive embalagem) 13,188 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem CN (China)