SPTA 1,5/ 6-5,08 MCBD:66-63 - 1702300

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 9 A, tensão nominal: 320 V, passo: 5,08 mm, número de polos: 6, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: multicolor

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • A conexão oblíqua possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
  • Os pinos de solda duplos reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1702300
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4046356581646
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,788 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010