PT 1,5/10-PH-5,0 BK - 1702250

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 10 A, número de polos: 10, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Grande capacidade de conexão através de área de borne retangular
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1702250
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356577915
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,325 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem CN (China)

Configurador

Você pode configurar este artigo!